Akcesoria do pomp ciepła DHP
DWH Opti zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności 200 lub 300 l

DWH Opti zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności 200 lub 300 l

Danfoss DWH-Opti jest wydajnym, zewnętrznym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej dedukowanym do współpracy z pompą ciepła.
 
Zasobnik DWH-Opti jest przeznaczony do współpracy z pompą ciepła DHP-L Opti lub istniejącym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej w przypadku modernizacji istniejącego źródła ciepła.
Efektywny zasobnik ciepłej wody użytkowej
 
Danfoss DWH-Opti jest zasobnikiem ciepłej wody użytkowej i jest dostępny w dwóch wielkościach, 200 i 300 litrów. Może być wykonany ze stali nierdzewnej lub miedzi.
 
 
 
 
Zastosowana w zasobniku technologia TWS zapewnia optymalny komfort ogrzewania i ciepłą wodę użytkową dla całej rodziny. DWH Opti jest dedykowany do współpracy z pompą ciepła DHP-L Opti
 
 
 
Dokumenty do pobrania

Ulotka informacyjna o pompach ciepła

Broszura o pompach ciepła


Niezależność i ciepło w Twoim domu.

Niezależność i ciepło w Twoim domu.

Dlaczego warto mieć pompę ciepła Danfoss: 
 
  • Ciepło bez węgla, bez oleju i bez gazu
  • 2/3 energii to darmowa energia słoneczna
  • Oszczędność kosztów ogrzewania ponad 50%
  • Zapewnia ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową
  • Kompaktowa budowa jedyne 60 cm x 60 cm podłogi
  • Łatwa eksploatacja i prosta obsługa
  • Sieć partnerów serwisowych
  • Możliwość zdalnego monitoringu i sterowania
    pracą pompy (internet/GPRS)