Gruntowe pompy ciepła
DHP-L Opti - gruntowa pompa ciepła o mocy od 6 do 16 kW

DHP-L Opti - gruntowa pompa ciepła o mocy od 6 do 16 kW

Pompa ciepła Danfoss DHP-L Opti - jedyne 60 x 60 cm powierzchni i 150 cm wysokości.
Danfoss DHP-L Opti reprezentuje grupę produktów DHP-Opti w ofercie Danfoss. Jest przeznaczona do współpracy z zewnętrznym zasobnikiem c.w.u. DWH Opti lub z istniejącym zbiornikiem w przypadku modernizacji systemu ogrzewania.
 
Technologia Opti wprowadza inteligentny system kontroli, który poprzez regulację prędkości obrotowej pomp obiegowych gwarantuje, że działanie pompy ciepła będzie zawsze dostosowane do rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło i stanu instalacji grzewczej. Dzięki temu pompa ciepła zawsze pracuje w najlepszych warunkach. Zyskujesz jej maksymalną efektywność, przy minimalnym zużyciu energii. Technologia Opti gwarantuje uzyskanie najwyższego możliwego współczynnika COP.
 
Chcąc zaspokoić zróżnicowane potrzeby klientów, posiadamy w ofercie wiele zasobników c.w.u. Do współpracy z pompą DHP-L Opti są dedykowane 200 i 300 litrowe zasobniki c.w.u. z naszej oferty.
 
Zasobniki DWH Opti są wykonane w technologii TWS co umożliwia szybsze wytwarzanie ciepłej wody, o wyższej temperaturze niż w przypadku tradycyjnych technologii.
Szybkość przygotowania c.w.u. oraz jej wyższa temperatura uzyskiwane są dzięki układaniu wody w warstwach poprzez zastosowanie wężownicy na całej wysokości zasobnika. Proces ten zwiększa wydajność zasobnika.
 
Zalety:
- Szeroki zakres mocy 6kW - 16kW
- Redukcja kosztów ogrzewania
- Dedykowana do pracy z zasobnikiem
  DWH Opti (200 - 300 l)
- Możliwość konfiguracji
  z dotychczasowym zasobnikiem c.w.u.
- Możliwość montażu w niskim pomieszczeniu
- Kontrola pompy przez internet
 
Danfoss DHP-L Opti jest dostępna w zakesie mocy od 6 do 16 kW
 
 
Dokumenty do pobrania

Ulotka informacyjna o pompach ciepła

Broszura o pompach ciepła

Instrukcja obsługi

Danfoss OnLine - kontroluj swoją pompę ciepła przez internet

Instrukcja montażu


Ciepło Twojego domu i ochrona naszej planety!

Ciepło Twojego domu i ochrona naszej planety!

Kupując pompę ciepła zapewniasz sobie komfort ogrzewania w zimie i klimatyzacji w lecie.
 
Kupując pompę ciepła juz od pierwszego dnia jej ekspoloatacji przyczyniasz się do zmniejszenia emsji CO2 i zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej.
 
Uzgodnienie ze szczytu Rady Europy z marca 2007 r. zakłada, iż wszystkie kraje Unii Europejskiej do 2020 roku muszą spełnić cele 3 x 20:
  • zmniejszenie emisji CO2  o 20 %
  • zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20%
  • zwiększenie efektywności energetycznej o 20 %