Oferta
DHP-L Opti - gruntowa pompa ciepła o mocy od 6 do 16 kW

DHP-L Opti - gruntowa pompa ciepła o mocy od 6 do 16 kW

Pompa ciepła Danfoss DHP-L Opti - jedyne 60 x 60 cm powierzchni i 150 cm wysokości.
Danfoss DHP-L Opti reprezentuje grupę produktów DHP-Opti w ofercie Danfoss. Jest przeznaczona do współpracy z zewnętrznym zasobnikiem c.w.u. DWH Opti lub z istniejącym zbiornikiem w przypadku modernizacji systemu ogrzewania.
 
Technologia Opti wprowadza inteligentny system kontroli, który poprzez regulację prędkości obrotowej pomp obiegowych gwarantuje, że działanie pompy ciepła będzie zawsze dostosowane do rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło i stanu instalacji grzewczej. Dzięki temu pompa ciepła zawsze pracuje w najlepszych warunkach. Zyskujesz jej maksymalną efektywność, przy minimalnym zużyciu energii. Technologia Opti gwarantuje uzyskanie najwyższego możliwego współczynnika COP.
 
Chcąc zaspokoić zróżnicowane potrzeby klientów, posiadamy w ofercie wiele zasobników c.w.u. Do współpracy z pompą DHP-L Opti są dedykowane 200 i 300 litrowe zasobniki c.w.u. z naszej oferty.
 
Zasobniki DWH Opti są wykonane w technologii TWS co umożliwia szybsze wytwarzanie ciepłej wody, o wyższej temperaturze niż w przypadku tradycyjnych technologii.
Szybkość przygotowania c.w.u. oraz jej wyższa temperatura uzyskiwane są dzięki układaniu wody w warstwach poprzez zastosowanie wężownicy na całej wysokości zasobnika. Proces ten zwiększa wydajność zasobnika.
 
Zalety:
- Szeroki zakres mocy 6kW - 16kW
- Redukcja kosztów ogrzewania
- Dedykowana do pracy z zasobnikiem
  DWH Opti (200 - 300 l)
- Możliwość konfiguracji
  z dotychczasowym zasobnikiem c.w.u.
- Możliwość montażu w niskim pomieszczeniu
- Kontrola pompy przez internet
 
Danfoss DHP-L Opti jest dostępna w zakesie mocy od 6 do 16 kW
 
 
Dokumenty do pobrania

Ulotka informacyjna o pompach ciepła

Broszura o pompach ciepła

Instrukcja obsługi

Danfoss OnLine - kontroluj swoją pompę ciepła przez internet

Instrukcja montażu


Dlaczego warto mieć pompę ciepła Danfoss?

Dlaczego warto mieć pompę ciepła Danfoss?

  • Ciepło bez węgla, bez oleju i bez gazu
  • 2/3 energii to darmowa energia słoneczna
  • Oszczędność kosztów ogrzewania ponad 50%
  • Zapewnia ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową
  • Kompaktowa budowa jedyne 60 cm x 60 cm podłogi
  • Łatwa eksploatacja i prosta obsługa
  • Sieć partnerów serwisowych
  • Możliwość zdalnego monitoringu i sterowania
    pracą pompy (internet/GPRS)