Gruntowe pompy ciepła
Partner  - firma wykonawcza

Partner - firma wykonawcza

Przygotowanie i wybór darmowego źródła ciepła (tzw. dolnego źródła), montaż pompy ciepła i uruchomienie całego systemu tak, aby pracował on optymalnie wymaga wysokich kwalifikacji firmy wykonawczej.
Partnerzy firmy Danfoss są odpowiednio przeszkoleni dla zapewnienia najlepszego montażu i serwisu. Szkolenie obejmuje zasady doboru wielkości i typu pompy ciepła dla danego obiektu oraz dokładne wyregulowanie układu po montażu, zapewniające najbardziej ekonomiczne działanie.
 
Niezależne badania wykazały, że 99% posiadaczy pomp ciepła Danfoss poleciłoby je swoim przyjaciołom. To dowód, że nasz produkt i serwis są najwyższej jakości.
 
Zanim zlecisz firmie wykonanie instalcji centralnego ogrzewania sprawdź czy:
  • posiada odpowiednie kwalifikacje i kadrę
  • wykonała już wcześniej takie instalacje (nie pozwól, aby ktoś uczył sie na Tobie!)
  • potrafi zaadoptować rozwiązanie do Twoich potrzeb  
  • powie Ci jasno, ile kosztują elementy instalacji, a ile kosztuje wykonanie instalacji
  • czy posiada uprawnienia do montażu i "uruchomienia" (to jest warunkiem utrzymania gwarancji producenta)
  • świadczy usługi serwisowe i obsługuje już dotychczasowych Klientów
  • świadczy usługi kompleksowo (dolne źródło + pompa ciepła + instalacja c.o. w domu)
Pamiętaj, pompa ciepła jest urządzeniem znacznie bardziej skomplikowanym niż tradycyjny kocioł gazowy lub olejowy. System ogrzewania wykorzystujący pompę ciepła wymaga doświadczenia i wiedzy, a jedną z najważniejszych umiejętności jest dobre przygotowanie dolnego źródła i ustawienie pod to żródło pompy ciepła.
 
Innymi słowy, system będzie tak efektywny jak efektywnie pompa będzie w stanie wykorzystać dolne źródło.

Adresy firm partnerskich wykonujących instalacje c.o. z zastosowaniem pomp ciepła Danfoss


Ciepło Twojego domu i ochrona naszej planety!

Ciepło Twojego domu i ochrona naszej planety!

Kupując pompę ciepła zapewniasz sobie komfort ogrzewania w zimie i klimatyzacji w lecie.
 
Kupując pompę ciepła juz od pierwszego dnia jej ekspoloatacji przyczyniasz się do zmniejszenia emsji CO2 i zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej.
 
Uzgodnienie ze szczytu Rady Europy z marca 2007 r. zakłada, iż wszystkie kraje Unii Europejskiej do 2020 roku muszą spełnić cele 3 x 20:
  • zmniejszenie emisji CO2  o 20 %
  • zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20%
  • zwiększenie efektywności energetycznej o 20 %