Gruntowe pompy ciepła
DHP-L Opti Pro - gruntowa pompa ciepła z zewnętrznym zasobnikiem, moc od 6 do 16 kW

DHP-L Opti Pro - gruntowa pompa ciepła z zewnętrznym zasobnikiem, moc od 6 do 16 kW

DHP-L Opti Pro pompa ciepła do współpracy z zewnętrznymi zasobnikami ciepłej wody użytkowej DWH.
Jest to idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy mają nadzwyczaj wysokie zapotrzebowanie na ciepłą wodę.
Pompa ta pozwala znacznie obniżyć koszty ogrzewania i ciepłej wody użytkowej między innymi dla takich obiektów jak restauracje, zakłady przemysłu spożywczego, hotele, ośrodki służby zdrowia, SPA, rezydencje, domy z basenem czy myjnie samochodowe.
Nasza dotychczasowa pompa DHP-L wyznaczyła nowy poziom w technologii pomp ciepła dla użytkowników o zwiększonym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę użytkową.  Jednak postanowiliśmy ją jeszcze udoskonalić. Dzięki innowacyjnej technologii pompa ciepła DHP-L Opti Pro może pracować z wyższą roczną efektywnością. Oznacza to, że może wykorzystywać więcej niż 75% energii słonecznej zakumulowanej w gruncie lub wodzie. Do przygotowania wody grzewczej ładującej zasobnik c.w.u. wykorzystano Technologię Gorącego Gazu (TGG). Pompa wyposażona jest w spiralną sprężarkę typu Scroll, 3 wymienniki ciepła ze stali nierdzewnej, pompy obiegowe dolnego i górnego źrodła z regulowaną automatycznie prędkością obrotową, trójdrogowy zawór regulacyjny c.o./c.w.u., elektryczny, trójstopniowy podgrzewacz pomocniczy o mocy 3/6/9 kW, nowoczesną automatykę pogodową z wyświetlaczem graficznym.
 
Technologia Opti
Roczna efektywność określa wydajność pompy ciepła przez cały rok. W pompie DHP-L Opti Pro zastosowano wiele innowacyjnych rozwiązań zwiększających jej roczną efektywność. Technologia Opti wprowadza inteligentny system kontroli, który poprzez regulację prędkości obrotowej pomp obiegowych gwarantuje, że działanie pompy ciepła będzie zawsze dostosowane do rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło i stanu instalacji grzewczej. Dzięki temu pompa ciepła zawsze pracuje w najlepszych warunkach. Zyskujesz jej maksymalną efektywność, przy minimalnym zużyciu energii. Technologia Opti gwarantuje uzyskanie najwyższego możliwego współczynnika COP.
 
Zastosowanie zasobnika wykonanego w technologii TWS (Tap Water Stratification) umożliwia szybsze wytwarzanie ciepłej wody, o wyższej temperaturze niż w przypadku tradycyjnych technologii.
Szybkość przygotowania c.w.u. oraz jej wyższa temperatura uzyskiwane są dzięki układaniu wody w warstwach poprzez zastosowanie wężownicy na całej wysokości zasobnika. Proces ten zwiększa wydajność zasobnika.
 
 
Nowa, opatentowana Technologia Gorącego Gazu (TGG) wykorzystuje pompę ciepła do wytwarzenia ciepłej wody użytkowej w tym samym czasie, gdy ogrzewany jest Twój dom. Kluczową rolę odgrywa tutaj dodatkowy wymiennik ciepła, który bierze udział w procesie przygotowania c.w.u. - może on podgrzać wodę w podgrzewaczu nawet do 90°C.
 
Zalety:
- Ponad 75% dostarczanej energii to darmowa energia słoneczna.
- Idealny komfort w obiektach oraz ciepła woda użytkowa przy
  bardzo niskich kosztach eksploatacji.
- Technologia Opti zapewnia maksymalną efektywność pompy
  ciepła (COP*) przez cały rok.
- Nowo opatentowana Technologia Gorącego Gazu do
  przygotowania ciepłej wody użytkowej.
- Możliwość zdalnego monitoringu i sterowania pracą pompy
  poprzez Internet i system Danfoss OnLine.
- Cicha praca.
 
 
Danfoss DHP-L Opti Pro jest dostępna w zakresie mocy od 6 do 16 kW
 
 
 
Dokumenty do pobrania

Broszura o pompach ciepła

Danfoss OnLine - kontroluj swoją pompę ciepła przez internet

Instrukcja montażu


Ciepło Twojego domu i ochrona naszej planety!

Ciepło Twojego domu i ochrona naszej planety!

Kupując pompę ciepła zapewniasz sobie komfort ogrzewania w zimie i klimatyzacji w lecie.
 
Kupując pompę ciepła juz od pierwszego dnia jej ekspoloatacji przyczyniasz się do zmniejszenia emsji CO2 i zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej.
 
Uzgodnienie ze szczytu Rady Europy z marca 2007 r. zakłada, iż wszystkie kraje Unii Europejskiej do 2020 roku muszą spełnić cele 3 x 20:
  • zmniejszenie emisji CO2  o 20 %
  • zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20%
  • zwiększenie efektywności energetycznej o 20 %