Jak porównać efektywność pomp ciepła oferowanych przez różnych producentów?
Wskaźnik efektywności cieplnej (COP = Coefficient Of Performance) jest jedym z obiektywnych kryteriów oceny pompy ciepła. Jeżeli COP jest 4 to oznacza że z 1 kW energii elektrycznej dostarczonej do pompy ciepła otrzymamy 4 kW energii cieplnej, którą ogrzejemy dom.
Należy pamiętać iż posługujemy się kryterium rocznej sprawności, a więc średniej sprawności rocznej. Oznacza to, że uzwględniamy zmianiające się warunki atmosferyczne na zewnątrz, uzależnione od pory roku.
COP podawany dla badań laboratoryjnych czy jednej pory roku może być wysoki, a pompa sprawiać wrażenie "bardzo efektywnej", co nie musi byc zgodne z rzeczywistością.
W Polskim klimacie nie jest sukcesem mieć wysokie COP od kwietnia do października, lecz rzeczywiste uśrednione COP dla całego roku, które uwzględnia niskie temperatury w okresach zimowych.
W przypadku powietrznych pomp ciepła (powietrze/woda) zwróć uwagę na osiągnięcia i parametry pompy przy warunkach skrajnych. Dobra pompa ciepła powinna poradzić sobie z odzyskiem ciepła z powietrza do -20 °C.
Przy powietrznej pompie ciepła sprawdź czy na zewnątrz jest cała pompa czy tylko moduł powietrzny. Sprawdź co się dzieje w momencie oszronienia modułu zewnętrznego.
Trzeba również porównać zasobnik ciepłej wody użytkowej, materiał z jakiego jest wykonany, pojemność oraz szybkość podgrzania ciepłej wody.
Markowe pompy ciepła, wykonane z wysokiej jakości komponentów mają zbliżone ceny, jeżeli znajdziesz pompę atrakcyjnie tanią sprawdź jakość jej wykonania, komponenty i producenta.