Oferta
Danfoss DHP-H Gruntowa kompaktowa pompa ciepła mocy od 4 kW do 16 kW (wbudowany zasobnik c.w.u.)

Danfoss DHP-H Gruntowa kompaktowa pompa ciepła mocy od 4 kW do 16 kW (wbudowany zasobnik c.w.u.)

Gruntowa kompaktowa pompa ciepła z zasobnikiem ciepłej wody wykonanym w technologii TWS
(tap water stratification).
 
 
 
Pompa ciepła Danfoss DHP-H jest niezwykle efektywną i niezawodną pompą ciepła.
Jest wysposażoną w zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności 180 litrów. Zasobnik wykonany w technologii TWS zapewnia zarówno więcej ciepłej wody, jak i jej wyższą temperaturę. Czas potrzebny do ponownego podgrzania c.w.u. po szczytowym poborze, jest ponad dwukrotnie krótszy, niż w przypadku innych technologii. Dodatkowo możliwe jest (w razie potrzeby) otrzymanie wyższej temperatury wody dla ogrzewania. Zastosowanie pompy ciepła DHP-H może znacznie zmniejszyć koszty ogrzewania.
 
Danfoss DHP-H może zmniejszyć koszty ogrzewania nawet o 75%
Zastosowanie wysokiej jakości sprężarek spiralnych powoduje,
że pompy ciepła Danfoss są wyjątkowo efektywne, trwałe i ciche w działaniu. Pompa ciepła posiada przyjazny panel sterownia i polskojęzyczne menu.
 
Zalety:
- Szeroki zakres mocy 4kW - 16kW  Ogrzewanie i ciepła woda użytkowa
  dla domów jednorodzinnych*) od 80 m2 do 320 m2
- Zapewnia ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową
- Duży, zintegrowany zasobnik c.w.u. o pojemności 180 l
- Technologia TWS - szybki i tani dostęp do c.w.u.
- Redukcja kosztów ogrzewania
 
Danfoss DHP-H jest dostępna w zakresie od 4 do 16 kW.

 
 
Dokumenty do pobrania

Arkusz infromacyjny

Broszura o pompach ciepła

Instrukcja obsługi

Instrulcja montażu

Danfoss OnLine - kontroluj swoją pompę ciepła przez internet


Dlaczego warto mieć pompę ciepła Danfoss?

Dlaczego warto mieć pompę ciepła Danfoss?

  • Ciepło bez węgla, bez oleju i bez gazu
  • 2/3 energii to darmowa energia słoneczna
  • Oszczędność kosztów ogrzewania ponad 50%
  • Zapewnia ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową
  • Kompaktowa budowa jedyne 60 cm x 60 cm podłogi
  • Łatwa eksploatacja i prosta obsługa
  • Sieć partnerów serwisowych
  • Możliwość zdalnego monitoringu i sterowania
    pracą pompy (internet/GPRS)