Powietrzne pompy ciepła
DHP-C gruntowa pompa ciepła o mocy od 4 do 10 kW (ze zintegrowanym modułem do klimatyzacji)

DHP-C gruntowa pompa ciepła o mocy od 4 do 10 kW (ze zintegrowanym modułem do klimatyzacji)

Pompa ciepła DHP-C zaoferuje Ci nieporównywalny komfort, grzejąc zimą, chłodząc latem i dostarczając przez cały ten czas ciepłą wodę. Pompa DHP-C posiada te same funkcje grzewcze jak pompa DHP-H, jednak dzięki wbudowanemu modułowi do klimatyzacji daje przyjemny chłód w lecie.
 
Pompa ciepła DHP-C - doskonały komfort przez cały rok.
Pompa DHP-C może zapewnić pełen komfort. Ogrzewanie w zimie, chłodzenie latem i ciepła woda użytkowa przez cały rok. DHP-C wykorzystując niską temperaturę gruntu latem może zapewnić także przyjemny komfort w gorące dni. Taki sposób chłodzenia nazywamy chłodzeniem pasywnym i jest on znacznie tańszy niż tradycyjna klimatyzacja. Chłodzenie pasywne zużywa tyle enrgii ile zużywją np. dwie żarówki.
 
Zalety
- Zapewnia ogrzewanie, chłodzenie i ciepłą wodę użytkową
- Możliwość uzyskania wyższych temperatur zasilania c.o.
- Wykorzystanie niskich temperatur gruntu do chłodzenia pomieszczeń
- Technologia TWS zapewnia ciepłą wodę użytkową szybko i tanio
- Wbudowany 180-litrowy podgrzewacz c.w.u.
 
 
  
Danfoss DHP-C dostępna jest w mocach od 4 kW do 10 kW. W urządzeniu zabudowany jest 180-litrowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej ze stali nierdzewnej.
 
 
 
 
Dokumenty do pobrania

Instrucja obsługi

Broszura o pompach ciepła

Instrukcja montażu

Arkusz informacyjny

Danfoss OnLine - kontroluj swoją pompę ciepła przez internet


Ciepło bez węgla, bez oleju i bez gazu - nawet o 50 % taniej

Ciepło bez węgla, bez oleju i bez gazu - nawet o 50 % taniej

Dlaczego warto mieć pompę ciepła Danfoss: 
 
  • 2/3 energii to darmowa energia słoneczna
  • Oszczędność kosztów ogrzewania ponad 50%
  • Zapewnia ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową
  • Długi okres żywotności - nawet do 25 lat
  • Atrakcyjny okres zwrotu z inwestycji 
  • Kompaktowa budowa jedyne 60 cm x 60 cm podłogi
  • Łatwa eksploatacja i prosta obsługa
  • Sieć partnerów serwisowych