Projekt domu z pompą
Projekt domu z pompą ciepła - zobacz ile miejsca można zaoszczędzić

Projekt domu z pompą ciepła - zobacz ile miejsca można zaoszczędzić

Kupując gotowy projekt domu w wielu przypadkach jest specjalne miejsce na kotłownię z reguły około 8-15 m.kw. Czy rzeczywiście takie miejsce jest konieczne ?
 
Proponujemy inne spojrzenie na projekt domu.
 
Posłużymy sie przykładem jednego z bardziej popularnych projektów domów - Dom przy Bajecznej z kolekcji "Romantic" autorstwa Galeria Domów arch. Paweł Boduch
 
 
Prezentujemy trzy warianty wykorzystania "odzyskanej" przestrzeni w projekcie gotowym Dom przy Bajecznej. Projekt ten został wybrany z powodu dużego zainteresowania inwestorów oraz atrakcyjności uzyskanej przestrzeni.
 

Przy każdym z tych wariantów pompę ciepła przeniesiono do garażu.
 
Wariant 1:
Wykorzystanie przestrzeni na pokój fitness.
Przekształceniu ulega obszar pomieszczenia kotłowni i części zaplecza z tyłu garażu. Ulega także zmniejszeniu wielkość komina. Uzyskujemy pomieszczenie odpowiednie dla instalacji urządzeń gimnastycznych.

Wariant 2:
Wykorzystanie przestrzeni na pokój kąpielowy i saunę. Przekształceniu ulega obszar pomieszczenia kotłowani i części zaplecza z tyłu garażu oraz pomieszczenie łazienki i WC. Zmianie podlega także wielkość i lokalizacja komina. Uzyskujemy pokój kąpielowy z sauną, a także możliwość wyjścia bezpośrednio na taras do ogrodu. Wielkość połączonych pomieszczeń pozwala na montaż atrakcyjnych urządzeń relaksujących, higienicznych i zdrowotnych.

Wariant 3:
Wykorzystanie przestrzeni na pokój lub pomieszczenie do pracy. Przekształceniu ulega obszar pomieszczenia kotłowni i części zaplecza z tyłu garażu. Ulega także zmniejszeniu wielkość komina. Uzyskujemy pomieszczenie, które można przeznaczyć nie tylko na pokój, ale także z racji niezależnego dostępu z wiatrołapu także na pomieszczenie do pracy bądź biurowe. Można je wykorzystać np dla działalności gospodarczej - księgowości, kancelarii adwokackiej.
 
Przy włączeniu WC do wiatrołapu/holu, istnieje także możliwość przeznaczenia funkcji uzyskanej przestrzeni na gabinet: odnowy biologicznej, kosmetyczny, solarium.
 
Poniżej rzuty projektu pierwotnego z tradycyjną kotłownią i 3 propozycje wykorzystania kotłowni do innych celów:

Dom przy Bajecznej - projekt z tradycyjna kotłownią

Dom przy Bajecznej - wariant 1 - pomieszczenie fitness

Dom przy Bajecznej - wariant 2 - pomieszczenie kąpielowe i sauna

Dom przy Bajecznej - wariant 3 - pokój biurowy lub pomieszczenie do pracy


Ciepło bez węgla, bez oleju i bez gazu - nawet o 50 % taniej

Ciepło bez węgla, bez oleju i bez gazu - nawet o 50 % taniej

Dlaczego warto mieć pompę ciepła Danfoss: 
 
  • 2/3 energii to darmowa energia słoneczna
  • Oszczędność kosztów ogrzewania ponad 50%
  • Zapewnia ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową
  • Długi okres żywotności - nawet do 25 lat
  • Atrakcyjny okres zwrotu z inwestycji 
  • Kompaktowa budowa jedyne 60 cm x 60 cm podłogi
  • Łatwa eksploatacja i prosta obsługa
  • Sieć partnerów serwisowych