Szkolenia dla Partnerów - firm wykonawczych

Szkolenia dla Partnerów - firm wykonawczych

Zapraszamy na szkolenia z zakresu doboru, montażu i obsługi pomp ciepła.
 
Szkolenia podstawowe
 
Zapraszamy na szkolenia podstawowe z zakresu doboru, montażu i obsługi pomp ciepła.
Szkolenie podstawowe przeznaczone jest dla instalatorów, monterów, architektów, projektantów, wszystkich zainteresowanych doborem, montażem i/lub projektowaniem instalacji z wykorzystaniem pomp ciepła.
Fragmenty szkolenia można obejrzeć na stronie www: Filmy szkoleniowe
 
Rezerwacje i terminy szkoleń można ustalać z regionalnymi przedstawicielami sprzedaży lub wysłać zgłoszenie na szkolenie poprzez formularz, na jeden z terminów szkoleń organizowanych w Centrum Szkoleniowym Pomp Ciepła przy Fabryce Pomp Ciepła w siedzibie firmy Danfoss w Grodzisku Mazowieckim.
 
Proponowane najbliższe terminy w 2012 roku: 4 kwietnia.
 
 
 
Szkolenia serwisowe
 
Pełne szkolenie serwisowe
Zapraszamy na 2 - dniowe szkolenia serwisowe. Szkolenia odbywają sie w Grodzisku Mazowieckim w Centrum Szkoleniowym Pomp Ciepła przy Fabryce Pomp Ciepła w siedzibie firmy Danfoss w Grodzisku Mazowieckim.
 
Warunkiem uczestnictwa w pełnym szkoleniu serwisowym jest:
  • ukończone szkolenie podstawowe
  • dokonanie przedpłaty na podstawie informacji w emailu potwierdzającym rejestrację
Terminy w 2012 roku: 7-8 lutego, 13-14 marca.
Opłata 200 zł + 23% VAT. 
Ze względu na warsztatowy chararakter szkolenia, na każdy z terminów ilość miejsc jest ograniczona. W celu rezerwacji miejsc prosimy o wysłanie zgłoszenia poprzez formularz nie później niż 2 tygodnie przed terminem.Następnie, po otrzymaniu potwierdzenia prosimy dokonać płatności na podane w nim konto, lecz nie później niż tydzień przed terminem szkolenia. Faktury będą do odebrania podczas szkolenia lub wysłane pocztą.
 
Jednodniowe szkolenie serwisowe.
Zapraszamy na 1 - dniowe szkolenia serwisowe, przeznaczone dla osób, które przeszły pełne szkolenie serwisowe. Szkolenie daje możliwość przedłużenia na kolejne dwa lata karty serwisowej i certyfikatu, a przede wszystkim aktualizacji swoich informacji o najnowszych rozwiązaniach, trendach w rozwiązaniach pomp ciepła. Szkolenia odbywają sie w Grodzisku Mazowieckim w Centrum Szkoleniowym Pomp Ciepła przy Fabryce Pomp Ciepła w siedzibie firmy Danfoss w Grodzisku Mazowieckim.
 
Warunkiem uczestnictwa w jednodniowym szkoleniu serwisowym jest:
  • ukończone szkolenie podstawowe, pełne szkolenie serwisowe
  • status autoryzowanego partnera pomp ciepła (podpisana umowa z Danfoss Sp. z o.o.)
  • dokonanie przedpłaty na podstawie otrzymanej faktury pro-forma
Proponowane najbliższe terminy 2012 roku:  w trakcie ustalania
Opłata 100 zł netto
 
W celu rezerwacji miejsc prosimy o wysłanie zgłoszenia poprzez formularz nie później niż 2 tygodnie przed terminem. Następnie, po otrzymaniu potwierdzenia prosimy dokonać płatności na podane w nim konto, lecz nie później niż tydzień przed terminem szkolenia. Faktury będą do odebrania podczas szkolenia lub wysłane pocztą.
 
 
 
 

Formularz zgłoszeniowy

Dojazd do biura firmy

Ankieta dla partnerów


Dlaczego warto mieć pompę ciepła Danfoss?

Dlaczego warto mieć pompę ciepła Danfoss?

  • Ciepło bez węgla, bez oleju i bez gazu
  • 2/3 energii to darmowa energia słoneczna
  • Oszczędność kosztów ogrzewania ponad 50%
  • Zapewnia ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową
  • Kompaktowa budowa jedyne 60 cm x 60 cm podłogi
  • Łatwa eksploatacja i prosta obsługa
  • Sieć partnerów serwisowych
  • Możliwość zdalnego monitoringu i sterowania
    pracą pompy (internet/GPRS)