Oferta

Czy wiesz że?
Pompa ciepła może pozyskać ponad 75% energii słonecznej, zakumulowanej w gruncie, powietrzu lub wodzie, na ogrzewanie budynku. Ciepło to można odzyskiwać za pomocą kolektorów poziomych lub pionowych z gruntu lub wody, a za pomocą modułu zewnętrznego powietrznej pompy ciepła z powietrza.

Gruntowe Pompy Ciepła DHP

Powietrzne Pompy Ciepła DHP

Pompy ciepła do zastosowań komercyjnych

Gruntowe Pompy Ciepła DHP Powietrzne Pompy Ciepła DHP Pompy ciepła do zastosowań komercyjnych
Gruntowe pompy ciepła dostępne w zakresie mocy od 4 do 16 kW.

DHP-H Opti Pro (zintegrowany zasobnik c.w.u.)

DHP-L Opti (zewnętrzny zasobnik c.w.u.)

DHP-C (ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. oraz modułem chłodzenia pasywnego)

Gruntowe ciepła dostępne w zakresie mocy od 6 do 16 kW

Nowość - DHP-AQ

DHP-A Opti (powietrzna pompa ciepła ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u.)

DHP-A (powietrzna pompa ciepła ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u.)

Pompy ciepła do zastosowań komercyjnych - zakres mocy od 20 do 42 kW (w kaskadzie - max. 8 szt./320 kW).

DHP-S

DHP-R


Dlaczego warto mieć pompę ciepła Danfoss?

Dlaczego warto mieć pompę ciepła Danfoss?

  • Ciepło bez węgla, bez oleju i bez gazu
  • 2/3 energii to darmowa energia słoneczna
  • Oszczędność kosztów ogrzewania ponad 50%
  • Zapewnia ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową
  • Kompaktowa budowa jedyne 60 cm x 60 cm podłogi
  • Łatwa eksploatacja i prosta obsługa
  • Sieć partnerów serwisowych
  • Możliwość zdalnego monitoringu i sterowania
    pracą pompy (internet/GPRS)