Gruntowe pompy ciepła

Gruntowe pompy ciepła

3/4 energii dla Twojego domu, a nawet mniejszego obiektu komercyjnego może być za darmo.
Gruntowe pompy ciepła Danfoss wykorzystują energię zmagazynowaną w gruncie poprzez wężownicę ułożoną na głębokości 1,5 - 2 m lub też z głębokich warstw gruntu, poprzez odwierty - popularne rozwiązanie dla małych działek.

DHP-H Opti Pro - gruntowa pompa ciepła o mocy od 4 do 16 kW

DHP-H Opti Pro - gruntowa pompa ciepła o mocy od 4 do 16 kW

DHP-L Opti Pro - gruntowa pompa ciepła z zewnętrznym zasobnikiem, moc od 6 do 16 kW

DHP-L Opti Pro - gruntowa pompa ciepła z zewnętrznym zasobnikiem, moc od 6 do 16 kW

DHP-L Opti - gruntowa pompa ciepła o mocy od 6 do 16 kW

DHP-L Opti - gruntowa pompa ciepła o mocy od 6 do 16 kW

Danfoss DHP-H Gruntowa kompaktowa pompa ciepła mocy od 4 kW do 16 kW (wbudowany zasobnik c.w.u.)

Danfoss DHP-H Gruntowa kompaktowa pompa ciepła mocy od 4 kW do 16 kW (wbudowany zasobnik c.w.u.)

Danfoss DHP-L Gruntowa pompa ciepła mocy od 4 kW do 16 kW

Danfoss DHP-L Gruntowa pompa ciepła mocy od 4 kW do 16 kW

DHP-C gruntowa pompa ciepła o mocy od 4 do 10 kW (ze zintegrowanym modułem do klimatyzacji)

DHP-C gruntowa pompa ciepła o mocy od 4 do 10 kW (ze zintegrowanym modułem do klimatyzacji)

 

 

.


Ciepło Twojego domu i ochrona naszej planety!

Ciepło Twojego domu i ochrona naszej planety!

Kupując pompę ciepła zapewniasz sobie komfort ogrzewania w zimie i klimatyzacji w lecie.
 
Kupując pompę ciepła juz od pierwszego dnia jej ekspoloatacji przyczyniasz się do zmniejszenia emsji CO2 i zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej.
 
Uzgodnienie ze szczytu Rady Europy z marca 2007 r. zakłada, iż wszystkie kraje Unii Europejskiej do 2020 roku muszą spełnić cele 3 x 20:
  • zmniejszenie emisji CO2  o 20 %
  • zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20%
  • zwiększenie efektywności energetycznej o 20 %