3 najważniejsze kryteria
Roczna sprawność pompy ciepła

Roczna sprawność pompy ciepła

Roczna sprawność pompy ciepła (współczynnik wydajności cieplnej). Sprawność pompy ciepła jest określana dla pracy całorocznej, zarówno ogrzewania, jak i chłodzenia.

Pompa ciepła może także pracować przy niskich temperaturach powietrza zewnętrznego. Pompy ciepła Danfoss dostarczają ciepło efektywnie przez cały rok. Jeśli roczna efektywność (COP - Coefficient Of Performance) wynosi około 4, oznacza to, że pompa wytwarza cztery razy więcej energii, niż jej dostarczono.
 
Innymi słowy, jeżeli COP wynosi 4 to z 1 kW energi elektrycznej dostarczonej do pompy ciepła otrzymamy 4 kW energii cieplnej na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody. Energia elektryczna jest potrzebna pompie w celu przeniesiania ciepła z dolnego źródła do grónego źródła.
 
Najbardziej rzetelną metodą jest podawanie rocznej sprawności, bowiem zapotrzebowanie na ciepło ulega zmianie w zależności od pory roku.
 
Najbardziej wydajne kotły olejowe i gazowe uzyskują sprawność na poziomie 105 - 110%, czyli z 1kW energii dostarczonej dają 1,05 - 1,1 kW energii cieplnej.

Energia dla Twojego domu jest całkiem blisko - w powietrzu

Energia dla Twojego domu jest całkiem blisko - w powietrzu

Powietrzne pompy ciepła firmy Danfoss ogrzewają i zapewniają ciepłą
wodę użytkową przez cały rok, a do tego redukują koszty ogrzewania
o ponad 50%.
 
Powietrzne pompy ciepła (powietrze/woda) są technologią przyszłości.
Pompa ciepła DHP-A odzyskuje ciepło z powietrza nawet przy -20°C.
 
Technologia TWS – warstwowego podgrzewania wody – dostarczy ciepłą
wodę użytkową dwukrotnie szybciej niż jakikolwiek inny zasobnik.