Akcesoria do pomp ciepła DHP
Roczna sprawność pompy ciepła

Roczna sprawność pompy ciepła

Roczna sprawność pompy ciepła (współczynnik wydajności cieplnej). Sprawność pompy ciepła jest określana dla pracy całorocznej, zarówno ogrzewania, jak i chłodzenia.

Pompa ciepła może także pracować przy niskich temperaturach powietrza zewnętrznego. Pompy ciepła Danfoss dostarczają ciepło efektywnie przez cały rok. Jeśli roczna efektywność (COP - Coefficient Of Performance) wynosi około 4, oznacza to, że pompa wytwarza cztery razy więcej energii, niż jej dostarczono.
 
Innymi słowy, jeżeli COP wynosi 4 to z 1 kW energi elektrycznej dostarczonej do pompy ciepła otrzymamy 4 kW energii cieplnej na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody. Energia elektryczna jest potrzebna pompie w celu przeniesiania ciepła z dolnego źródła do grónego źródła.
 
Najbardziej rzetelną metodą jest podawanie rocznej sprawności, bowiem zapotrzebowanie na ciepło ulega zmianie w zależności od pory roku.
 
Najbardziej wydajne kotły olejowe i gazowe uzyskują sprawność na poziomie 105 - 110%, czyli z 1kW energii dostarczonej dają 1,05 - 1,1 kW energii cieplnej.

Niezależność i ciepło w Twoim domu.

Niezależność i ciepło w Twoim domu.

Dlaczego warto mieć pompę ciepła Danfoss: 
 
  • Ciepło bez węgla, bez oleju i bez gazu
  • 2/3 energii to darmowa energia słoneczna
  • Oszczędność kosztów ogrzewania ponad 50%
  • Zapewnia ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową
  • Kompaktowa budowa jedyne 60 cm x 60 cm podłogi
  • Łatwa eksploatacja i prosta obsługa
  • Sieć partnerów serwisowych
  • Możliwość zdalnego monitoringu i sterowania
    pracą pompy (internet/GPRS)