Pompy ciepła
Pompy ciepła Danfoss to technika przyszłości!

Pompy ciepła Danfoss to technika przyszłości!

Wyobraź sobie, że energia słoneczna zmagazynowana w gruncie wokół Twego domu mogłaby ogrzewać dom.  Wyobraź sobie także podgrzewanie ciepłej wody użytkowej oraz taki system, który może także chłodzić dom w lecie. Wyobraź sobie, że koszty ogrzewania zmniejszają się o ponad 50%.

Wyobraź sobie ciepło w Twoim domu
bez węgla, bez oleju i bez gazu.

Gruntowe pompy ciepła

Powietrzna pompa ciepła

Oferty specjalne dla Partnerów Danfoss

Gruntowe pompy ciepła Powietrzna pompa ciepła Oferty specjalne dla Partnerów Danfoss
Gruntowe pompy ciepła o mocy 6 - 16 kW z zintegrowanym zasobnikiem jak również z zasobnikiem zewnętrznym.

DHP-H (z zasobnikiem)

DHP-C (z zasobnikiem i chłodzeniem)

DHP-L (do pracy z zew. zasob.)

Powietrzna pompa ciepła odzyskuje ciepła z powietrza nawet przy -20 °C

DHP-A powietrzna
pompa ciepła

Oferta sond geotermalnych firmy REHAU i ASPOL
 
Oferta na czynnik obiegu dolnego żródła firmy BORYSZEW
 
Oferta na odwierty i sondy gruntowe firmy NANOTERM

Więcej informacji


Dlaczego warto mieć pompę ciepła Danfoss?

Dlaczego warto mieć pompę ciepła Danfoss?

  • Ciepło bez węgla, bez oleju i bez gazu
  • 2/3 energii to darmowa energia słoneczna
  • Oszczędność kosztów ogrzewania ponad 50%
  • Zapewnia ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową
  • Kompaktowa budowa jedyne 60 cm x 60 cm podłogi
  • Łatwa eksploatacja i prosta obsługa
  • Sieć partnerów serwisowych
  • Możliwość zdalnego monitoringu i sterowania
    pracą pompy (internet/GPRS)