|
|
|
|
 |
|
|
|
Oferty specjalne dla Partnerów Danfoss |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
Ciepło bez węgla, bez oleju i bez gazu - nawet o 50 % taniej
|
|
Dlaczego warto mieć pompę ciepła Danfoss: 2/3 energii to darmowa energia słoneczna
Oszczędność kosztów ogrzewania ponad 50%
Zapewnia ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową
Długi okres żywotności - nawet do 25 lat
Atrakcyjny okres zwrotu z inwestycji
Kompaktowa budowa jedyne 60 cm x 60 cm podłogi
Łatwa eksploatacja i prosta obsługa
Sieć partnerów serwisowych
|
|
|
|
|