Powietrzne pompy ciepła
DWH zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności 200 lub 300 l

DWH zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności 200 lub 300 l

Danfoss DWH jest wydajnym, zewnętrznym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej dedukowanym do współpracy z pompą ciepła.
 
Zasobnik DWH jest przeznaczony do współpracy z pompą ciepła DHP-L lub istniejącym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej w przypadku modernizacji istniejącego źródła ciepła.
Efektywny zasobnik ciepłej wody użytkowej
 
Danfoss DWH jest zasobnikiem ciepłej wody użytkowej i jest dostępny w dwóch wielkościach, 200 i 300 litrów. Może być wykonany ze stali nierdzewnej lub miedzi.
 
 
Zastosowana w zasobniku technologia TWS zapewnia optymalny komfort ogrzewania i ciepłą wodę użytkową dla całej rodziny. DWH jest dedykowany do współpracy z pompą ciepła DHP-L.
 

Ulotka informacyjna o pompach ciepła

Broszura o pompach ciepła


Ciepło bez węgla, bez oleju i bez gazu - nawet o 50 % taniej

Ciepło bez węgla, bez oleju i bez gazu - nawet o 50 % taniej

Dlaczego warto mieć pompę ciepła Danfoss: 
 
  • 2/3 energii to darmowa energia słoneczna
  • Oszczędność kosztów ogrzewania ponad 50%
  • Zapewnia ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową
  • Długi okres żywotności - nawet do 25 lat
  • Atrakcyjny okres zwrotu z inwestycji 
  • Kompaktowa budowa jedyne 60 cm x 60 cm podłogi
  • Łatwa eksploatacja i prosta obsługa
  • Sieć partnerów serwisowych