Oferta
DHP-H Opti Pro - gruntowa pompa ciepła o mocy od 4 do 16 kW

DHP-H Opti Pro - gruntowa pompa ciepła o mocy od 4 do 16 kW

Nasza dotychczasowa pompa DHP-H wyznaczyła nowy poziom w technologii pomp ciepła. Jednak postanowiliśmy ją jeszcze udoskonalić. Dzięki innowacyjnej technologii pompa ciepła DHP-H Opti Pro może pracować z wyższą roczną efektywnością. Oznacza to, że może wykorzystywać więcej niż 75% energii słonecznej zakumulowanej w gruncie lub wodzie.
 
Technologia Opti
Roczna efektywność określa wydajność pompy ciepła przez cały rok. W pompie DHP-H Opti Pro zastosowano wiele innowacyjnych rozwiązań zwiększających jej roczną efektywność. Technologia Opti wprowadza inteligentny system kontroli, który poprzez regulację prędkości obrotowej pomp obiegowych gwarantuje, że działanie pompy ciepła będzie zawsze dostosowane do rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło i stanu instalacji grzewczej. Dzięki temu pompa ciepła zawsze pracuje w najlepszych warunkach. Zyskujesz jej maksymalną efektywność, przy minimalnym zużyciu energii. Technologia Opti gwarantuje uzyskanie najwyższego możliwego współczynnika COP.
 
Zastosowanie zasobnika wykonanego w technologii TWS (Tap Water Stratification) umożliwia szybsze wytwarzanie ciepłej wody, o wyższej temperaturze niż w przypadku tradycyjnych technologii.
Szybkość przygotowania c.w.u. oraz jej wyższa temperatura uzyskiwane są dzięki układaniu wody w warstwach poprzez zastosowanie wężownicy na całej wysokości zasobnika. Proces ten zwiększa wydajność zasobnika.
 
 
Nowa, opatentowana Technologia Gorącego Gazu (TGG) wykorzystuje pompę ciepła do wytwarzenia ciepłej wody użytkowej w tym samym czasie, gdy ogrzewany jest Twój dom. Kluczową rolę odgrywa tutaj dodatkowy wymiennik ciepła, który bierze udział w procesie przygotowania c.w.u. - może on podgrzać wodę w podgrzewaczu nawet do 90°C.
 
Zalety:
- Ponad 75% dostarczanej energii to darmowa energia słoneczna.
- Idealny komfort w Twoim domu oraz ciepła woda użytkowa przy
  bardzo niskich kosztach eksploatacji.
- Technologia Opti zapewnia maksymalną efektywność pompy
  ciepła (COP*) przez cały rok.
- Nowo opatentowana Technologia Gorącego Gazu do
  przygotowania ciepłej wody użytkowej.
- Chłodzenie Twojego domu przy znikomych kosztach.
- Możliwość zdalnego monitoringu i sterowania pracą pompy
  poprzez Internet i system Danfoss OnLine.
- Cicha praca.
 
 
Danfoss DHP-H Opti Pro jest dostępna w zakresie mocy od 6 do 16 kW
 
 
 
Dokumenty do pobrania

DHP-H Opti Pro ulotka produktowa

Broszura o pompach ciepła

Instrukcja obsługi

Danfoss OnLine - kontroluj swoją pompę ciepła przez internet

Instrukcja montażu


Dlaczego warto mieć pompę ciepła Danfoss?

Dlaczego warto mieć pompę ciepła Danfoss?

  • Ciepło bez węgla, bez oleju i bez gazu
  • 2/3 energii to darmowa energia słoneczna
  • Oszczędność kosztów ogrzewania ponad 50%
  • Zapewnia ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową
  • Kompaktowa budowa jedyne 60 cm x 60 cm podłogi
  • Łatwa eksploatacja i prosta obsługa
  • Sieć partnerów serwisowych
  • Możliwość zdalnego monitoringu i sterowania
    pracą pompy (internet/GPRS)