O nas
DHP-AX - powietrzna pompa ciepła o mocy od 6 do 12 kW

DHP-AX - powietrzna pompa ciepła o mocy od 6 do 12 kW

Powietrzna pompa ciepła DHP-AX od 15 czerwca 2011 roku zostaje zastąpiona powietrzną pompą ciepła DHP-AQ.
Więcej o DHP-AQ na stronie www.
 
 
 
Wykorzystaj energię skumulowaną w powietrzu
Zmniejsz koszty ogrzewania w Twoim domu, stosując najbardziej elastyczną pompę ciepła. Przy projektowaniu pompy ciepła DHP-AX, wykorzystaliśmy dotychczasową naszą wiedzę. Stworzyliśmy wysokiej klasy, w pełni elastyczną pompę powietrze/woda. Ciepło odzyskiwane jest z powietrza zewnętrznego nawet przy temperaturze –16°C.
 
 
Elastyczne rozwiązanie
Inwestując w zakup pompy ciepła, istotna jest przed wyborem odpowiedniego modelu analiza zapotrzebowania na ciepło. Pompa ciepła DHP-AX może współpracować z istniejącą już instalacją ogrzewania lub z pewnymi jej elementami np. z zasobnikiem.
Jeśli potrzebujesz kompletnego rozwiązania, możesz uzupełnić pompę ciepła DHP-AX o potrzebne urządzenia. Możemy zaoferować specjalnie przystosowany zestaw wewnętrzny w celu uzyskania dodatkowej mocy grzewczej dla pokrycia szczytowego zapotrzebowania na ciepło.
Pompa ciepła DHP-AX spełni Twoje wymagania, niezależnie od tego czy są duże, czy małe – nie musisz płacić więcej, niż jest to konieczne.
 
Zalety:
- 75% energii to darmowa energia
słoneczna.
- Niskie koszty inwestycji.
- Odzysk ciepła z powietrza zewnętrznego
  nawet przy –16°C.
- Ogrzewanie i ciepła woda użytkowa.
- Łatwy montaż dzięki budowie modułowej.
- Szybki, łatwy montaż.
- Cicha praca.
- Automatyczne odszranianie.
- Wysoka sprawność dzięki technologii
  bezpośredniego odparowania.
 
 
 
Szybki łatwy montaż
Urządzenie składa się tylko z dwóch głównych modułów: zewnętrznego (pompy ciepła) oraz wewnętrznego (sterownika). Dzięki temu instalacja
urządzenia jest szybka i prosta. Pompa jest zlokalizowana na zewnątrz budynku, nie zajmuje powierzchni wewnątrz niego. Połączenie pomiędzy
modułem zewnętrznym, a budynkiem stanowią jedynie dwa rurociągi oraz dwa kable. Zewnętrzne usytuowanie sprężarki sprawia, że wewnątrz budynku nie znajdują się elementy emitujące hałas. Dzięki temu rozwiązaniu cisza w Twoim domu nie będzie niczym zakłócona.
 
  
Wysoka roczna efektywność
W pompie ciepła DHP-AX zastosowano
wiele innowacyjnych rozwiązań zwiększających
jej roczną efektywność. Pompa ciepła
odzyskuje ciepło z powietrza zewnętrznego
nawet przy temperaturze –16°C. Charakteryzuje
się wysokim współczynnikiem COP*.
Posiada system automatycznego odszraniania,
uruchamiany tylko wtedy, kiedy jest
wymagane, co dodatkowo wpływa na
wydajność. W rezultacie zmniejsza się
DHP-AX zużycie energii elektrycznej.

Danfoss DHP-AX możemy wyposażyć w zestaw do przygotowania ciepłej wody użytkowej, który składa się z: zasobnika 200l (z technologią TWS), podgrzewacz pomocniczy, pompa cyrkulacyjna oraz zawór 3-drogowy dla c.o./c.w.u.
 

 
 
 
Dokumenty do pobrania

Danfoss DHP-AX ulotka produktowa

Broszura o pompach ciepła

Folder DHP-AX

Instrukcja obsługi

Instrukcja montażu


Dowiedz się ile będzie Ciebie kosztować ogrzewanie domu.

Dowiedz się ile będzie Ciebie kosztować ogrzewanie domu.

Wyślij do nas zapytanie, a otrzymasz od nas porównanie kosztów ogrzewania różnymi źródłami ciepła, dobór oraz wycenę instalacji do ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Wyślij zapytanie