Powietrzne pompy ciepła
Danfoss DHP-L Gruntowa pompa ciepła mocy od 4 kW do 16 kW

Danfoss DHP-L Gruntowa pompa ciepła mocy od 4 kW do 16 kW

Pompa ciepła Danfoss DHP-L to „Najmniejsza” gruntowa pompa ciepła, jedyne 60 x 60 cm powierzchni i 150 cm wysokości.
Danfoss DHP-L - jest przeznaczona do współpracy z zewnętrznym zasobnikiem c.w.u.

Pompa ciepła DHP-L jest przeznaczona do współpracy z zewnętrznym zasobnikiem c.w.u. np. Danfoss DWH. Mniejsze wymiary powodują, że jest ona idealnym rozwiązaniem w przypadku niskich pomieszczeń np.: piwnica, poddasze.
 
 
Pompa ciepła  DHP-L jest doskonałym wyborem gdy nasze zapotrzebowanie na ciepłą wodę jest duże lub gdy chcemy wykorzystać istniejący już podgrzewacz c.w.u.
Jest bardzo elastycznym rozwiązaniem, umożliwiającym swobodną konfigurację pomp i zasobników, również do systemów gdzie pompa ciepła jest jednym ze źródeł ciepła.
 
Zalety:
- Szeroki zakres mocy 4kW - 16kW
- Redukcja kosztów ogrzewania
- Dedykowana do pracy z zasobnikiem
  DWH (200 - 300 l)
- Możliwość konfiguracji
  z dotychczasowym zasobnikiem c.w.u.
 
Danfoss DHP-L jest dostępna w zakresie mocy od 4 do 16 kW.
 
 
 
Dokumenty do pobrania

Instrukcja obslugi

Broszura o pompach ciepła

Instrukcja montażu

Arkusz infromacyjny

Danfoss OnLine - kontroluj swoją pompę ciepła przez internet


Ciepło bez węgla, bez oleju i bez gazu - nawet o 50 % taniej

Ciepło bez węgla, bez oleju i bez gazu - nawet o 50 % taniej

Dlaczego warto mieć pompę ciepła Danfoss: 
 
  • 2/3 energii to darmowa energia słoneczna
  • Oszczędność kosztów ogrzewania ponad 50%
  • Zapewnia ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową
  • Długi okres żywotności - nawet do 25 lat
  • Atrakcyjny okres zwrotu z inwestycji 
  • Kompaktowa budowa jedyne 60 cm x 60 cm podłogi
  • Łatwa eksploatacja i prosta obsługa
  • Sieć partnerów serwisowych