Jakie możliwości ma pompa ciepła?
Ciepła woda użytkowa

Ciepła woda użytkowa

Pompa ciepła zapewnia dostawę żądanej ilości ciepłej wody użytkowej. Oczywiście istotne jest, aby pompa ciepła wytwarzała ciepłą wodę efektywnie.
Około 20% energii wytwarzanej przez pompę ciepła jest zużywane na potrzeby ciepłej wody użytkowej.
Dlatego ważne jest, aby ciepła woda była dostepna "szybko", szczególnie przy dużym poborze oraz aby jej przygotowanie odbyło się możliwie najniższym kosztem.
 
Szybka dostawa ciepłej wody.
 
Danfoss posiada technologię pozwalającą na uzyskanie dużych ilości ciepłej wody użytkowej (c.w.u.),
w krótkim czasie i bez zużywania większej ilości energii. Technologia ta oparta jest na efektywnej wymianie ciepła oraz na warstwowym układzie c.w.u. w podgrzewaczu.
 
Technologia ta, zwana TWS (Tap Water Stratification), zapewnia najszybszą dostawę dużej ilości ciepłej wody przy zachowaniu bardzo wysokiej efektywności. Zasobnik ciepłej wody wykonany w technologii TWS jest znaczniej bardziej wydajny niż tradycyjny zasobnik.
 
Tradycyjny podgrzewacz c.w.u. z płaszczem wodnym ma mniejszą intensywność wymiany ciepła. Gorąca woda z pompy ciepła omywa wewnętrzną część podgrzewacza. Rozwiązanie to wymaga dwukrotnie dłuższego czasu na pełne podgrzanie wody w porównaniu z technologią TWS.
 
Zobacz różnicę pomiędzy technologią TWS a tradycyjnie stosowaną technologią w zasobniku c.w.u.
 
Tradycyjny zasobnik (z płaszczem wodnym)
Zasobnik z TWS (Tap Water Stratification)
 
       
  
Pełny cykl podgrzewania zbiornika do
temperatury 40°C - 50 min. 
 
W przypadku dużego poboru ciepłej wody użytkowej, zasobnik potrzebuje aż 50 minut aby ponownie nagrzać wodę do żądanej temperatury.
 
Tradycyjny podgrzewacz c.w.u. z płaszczem wodnym ma mniejszą intensywność wymiany ciepła. Gorąca woda z pompy ciepła omywa wewnętrzną część podgrzewacza. Rozwiązanie to wymaga dwukrotnie dłuższego czasu na pełne podgrzanie wody w porównaniu z technologią TWS.
  
    
 
Pełny cykl podgrzewania zbiornika do
temperatury 40°C - 21 min.

W przypadku dużego poboru ciepłej wody użytkowej, zasobnik potrzebuje 21 minut aby ponownie nagrzać wodę do żądanej temperatury.
 
Zasobnik TWS stosuje nowe rozwiązanie techniczne w postaci wężownicy umieszczonej wewnątrzpodgrzewacza, przez którą przepływa gorąca woda z pompy ciepła. Woda wewnątrz podgrzewaczapodzielona jest na warstwy i w ten sposób szybciej uzyskuje żądaną temperaturę.
 
Korzyści:
  • + 15 % więcej ciepłej wody przy wykorzystaniu tych samych zasobów energii
  • 150 % szybciej przygotowana ciepła woda użytkowa
  • pompa ciepła, podgrzewacz wody oraz system regulacji tworzą zoptymalizowany system pracujący efektywnie przy najniższych możliwych kosztach
  • zbiornik z technologią TWS jest w standardowym wyposażeniu pomp ciepła: DHP-H, DHP-C, DHP-A, DHP-AL z zasobnikiem 180 l  / również z serii Opti
  • standardowe wyposazenie zewnętrznych zasobników DWH / DWH Opti  o pojemności
    200 i 300 litrów

Technologia TWS - o krok dalej niż konkurencja

Technologia TWS - o krok dalej niż konkurencja

Specjalnie dla Twojej wygody opracowaliśmy system warstwowego podgrzewania wody TWS (tap water stratification), który zapewnia wyjątkowo szybką dostawę ciepłej wody użytkowej.
 
Zasobnik wykonany w technologii TWS zostanie napełniony w dwukrotnie krószym czasie nie tradycyjny zasobnik płaszczowy.