Referencje
Ciepła woda użytkowa

Ciepła woda użytkowa

Pompa ciepła zapewnia dostawę żądanej ilości ciepłej wody użytkowej. Oczywiście istotne jest, aby pompa ciepła wytwarzała ciepłą wodę efektywnie.
Około 20% energii wytwarzanej przez pompę ciepła jest zużywane na potrzeby ciepłej wody użytkowej.
Dlatego ważne jest, aby ciepła woda była dostepna "szybko", szczególnie przy dużym poborze oraz aby jej przygotowanie odbyło się możliwie najniższym kosztem.
 
Szybka dostawa ciepłej wody.
 
Danfoss posiada technologię pozwalającą na uzyskanie dużych ilości ciepłej wody użytkowej (c.w.u.),
w krótkim czasie i bez zużywania większej ilości energii. Technologia ta oparta jest na efektywnej wymianie ciepła oraz na warstwowym układzie c.w.u. w podgrzewaczu.
 
Technologia ta, zwana TWS (Tap Water Stratification), zapewnia najszybszą dostawę dużej ilości ciepłej wody przy zachowaniu bardzo wysokiej efektywności. Zasobnik ciepłej wody wykonany w technologii TWS jest znaczniej bardziej wydajny niż tradycyjny zasobnik.
 
Tradycyjny podgrzewacz c.w.u. z płaszczem wodnym ma mniejszą intensywność wymiany ciepła. Gorąca woda z pompy ciepła omywa wewnętrzną część podgrzewacza. Rozwiązanie to wymaga dwukrotnie dłuższego czasu na pełne podgrzanie wody w porównaniu z technologią TWS.
 
Zobacz różnicę pomiędzy technologią TWS a tradycyjnie stosowaną technologią w zasobniku c.w.u.
 
Tradycyjny zasobnik (z płaszczem wodnym)
Zasobnik z TWS (Tap Water Stratification)
 
       
  
Pełny cykl podgrzewania zbiornika do
temperatury 40°C - 50 min. 
 
W przypadku dużego poboru ciepłej wody użytkowej, zasobnik potrzebuje aż 50 minut aby ponownie nagrzać wodę do żądanej temperatury.
 
Tradycyjny podgrzewacz c.w.u. z płaszczem wodnym ma mniejszą intensywność wymiany ciepła. Gorąca woda z pompy ciepła omywa wewnętrzną część podgrzewacza. Rozwiązanie to wymaga dwukrotnie dłuższego czasu na pełne podgrzanie wody w porównaniu z technologią TWS.
  
    
 
Pełny cykl podgrzewania zbiornika do
temperatury 40°C - 21 min.

W przypadku dużego poboru ciepłej wody użytkowej, zasobnik potrzebuje 21 minut aby ponownie nagrzać wodę do żądanej temperatury.
 
Zasobnik TWS stosuje nowe rozwiązanie techniczne w postaci wężownicy umieszczonej wewnątrzpodgrzewacza, przez którą przepływa gorąca woda z pompy ciepła. Woda wewnątrz podgrzewaczapodzielona jest na warstwy i w ten sposób szybciej uzyskuje żądaną temperaturę.
 
Korzyści:
  • + 15 % więcej ciepłej wody przy wykorzystaniu tych samych zasobów energii
  • 150 % szybciej przygotowana ciepła woda użytkowa
  • pompa ciepła, podgrzewacz wody oraz system regulacji tworzą zoptymalizowany system pracujący efektywnie przy najniższych możliwych kosztach
  • zbiornik z technologią TWS jest w standardowym wyposażeniu pomp ciepła: DHP-H, DHP-C, DHP-A, DHP-AL z zasobnikiem 180 l  / również z serii Opti
  • standardowe wyposazenie zewnętrznych zasobników DWH / DWH Opti  o pojemności
    200 i 300 litrów

Ciepło Twojego domu i ochrona naszej planety!

Ciepło Twojego domu i ochrona naszej planety!

Kupując pompę ciepła zapewniasz sobie komfort ogrzewania w zimie i klimatyzacji w lecie.
 
Kupując pompę ciepła juz od pierwszego dnia jej ekspoloatacji przyczyniasz się do zmniejszenia emsji CO2 i zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej.
 
Uzgodnienie ze szczytu Rady Europy z marca 2007 r. zakłada, iż wszystkie kraje Unii Europejskiej do 2020 roku muszą spełnić cele 3 x 20:
  • zmniejszenie emisji CO2  o 20 %
  • zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20%
  • zwiększenie efektywności energetycznej o 20 %