Referencje
Energooszczędny dom w górskim klimacie

Energooszczędny dom w górskim klimacie

Pokazowy dom energooszczędny jest wizytówką firmy Ekolplus z Żywca. Głównym celem było zastosowanie w tym obiekcie urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, takie jak pompa ciepła, kolektor słoneczny, rekuperator. Każdy Klient, czy Inwestor może przekonać się jakie panują w tym domu warunki i jakie są koszty eksploatacyjne.
 
„Zależało  mi  na  tym,  aby  był  to  „normalny” dom,  taki,  jaki  można postawić  na  średniej wielkości   działce,   o   powierzchni   130 m 2 z garażem, czyli  taki, w którym czteroosobowa rodzina może swobodnie zamieszkać” – mówi przedsiębiorca   innowator,   właściciel   firmy Ekolplus Krzysztof Długosz.
 

Więcej o firmie Ekolplus z Żywca


Ciepło Twojego domu i ochrona naszej planety!

Ciepło Twojego domu i ochrona naszej planety!

Kupując pompę ciepła zapewniasz sobie komfort ogrzewania w zimie i klimatyzacji w lecie.
 
Kupując pompę ciepła juz od pierwszego dnia jej ekspoloatacji przyczyniasz się do zmniejszenia emsji CO2 i zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej.
 
Uzgodnienie ze szczytu Rady Europy z marca 2007 r. zakłada, iż wszystkie kraje Unii Europejskiej do 2020 roku muszą spełnić cele 3 x 20:
  • zmniejszenie emisji CO2  o 20 %
  • zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20%
  • zwiększenie efektywności energetycznej o 20 %