Przed zakupem - FAQ

Przed zakupem - czyli dom z pompą ciepła w pytaniach i odpowiedziach

Przed wyborem i zakupem pompy ciepła sprawdź swoje potrzeby i oczekiwania. 
 

Ocena obecnego systemu grzewczego i kosztów jego eksploatacji

Ocena obecnego systemu grzewczego i kosztów jego eksploatacji

  • Jaki typ kotła jest stosowany obecnie, czy jest to: olejowy, gazowy, na węgiel, drewno, pellety czy może ogrzewanie elektryczne?
  • Jak długo pracuje Twój obecny system grzewczy (kocioł, orzewanie podłogowe, grzejniki)?     
  • Jak dużo miejsca zajmuje Twój obecny system grzewczy (kotłownia + miejsce na składowanie materiału opałowego/paliwa)?
  • Jaki jest obecnie roczny koszt ogrzewania w Twoim domu? 
Więcej
Dom, działka i rodzaj gruntu

Dom, działka i rodzaj gruntu

W celu doboru odpowiedniej pompy ciepła i rodzaju dolnego źródła warto odpwiedzieć na kilka pytań: 
Więcej
Zasady doboru rodzaju dolnego źródła

Zasady doboru rodzaju dolnego źródła

Polecamy kilka zasad w doborze dolnego źródła dla pompy ciepła.
 
Więcej
Zapotrzebowanie na ciepło i ciepłą wodę użytkową

Zapotrzebowanie na ciepło i ciepłą wodę użytkową

  • Jakiej ilości ciepła/mocy potrzebuje Twój dom?
  • Ilu osób codziennie mieszka w domu?
  • Czy system grzewczy będzie wymagał ciepła o niskim parametrze (ogrzewanie podłogowe 25°C) czy ciepła o wysokim parametrze (grzejniki 55°C), jeżeli system jest mieszany jaka jest to relacja?

 

Więcej
Ogrzewanie i klimatyzacja czyli dobór odpowiedniej pompy ciepła

Ogrzewanie i klimatyzacja czyli dobór odpowiedniej pompy ciepła

System ogrzewania oparty na pompie ciepła musi:
 
  • ekonomicznie ogrzewać Twój dom przez cały rok
  • sprawnie pracować podczas wyjątkowo mroźnych dni (poniżej -20 C) 
W okresie lata pompa ciepłą może działać jak klimatyzacja, korzystając z chłodu znajdującego się w ziemi, taki typ chłodzenia nazywamy chłodzeniem pasywnym.
 
Więcej
Przewidywane oszczędności

Przewidywane oszczędności

  • Jak znaczna może być redukcja rocznych kosztów ogrzewania?
  • Jaki jest okres zwrotu inwestycji jaką jest pompa ciepła ?

 

Więcej
Na rynku jest wiele pomp ciepła - jak je porównać i ocenić?

Na rynku jest wiele pomp ciepła - jak je porównać i ocenić?

Jak można ocenić i porównać pompy ciepła dostępne na rynku?
 
Wskaźnik efektywności cieplnej (COP = Coefficient Of Performance) jest jedym z obiektywnych kryteriów oceny pompy ciepła. Jeżeli COP jest 4 to oznacza że z 1 kW energi elektrycznej dostarczonej do pompy ciepła otrzymamy 4 kW energii cieplnej, którą ogrzejemy dom.
 
Oznacza to że 2/3 energii jest darmowe i pochodzi z ziemi lub powietrza.
  
 
 
Więcej
Cena pompy i koszt wykonania całej instalacji

Cena pompy i koszt wykonania całej instalacji

Bądź ostrożny przy wyborze pompy ciepła:
 
  • Upewnij się czy wycena jaką otrzymałeś jest kompletna i porównywalna?
  • Podpisz umowę o wykonanie instalacji, gdzie każdy szczegół jest dokładnie opisany, za co płacisz i co dostaniesz.

 

Więcej
Hałas, Zdalne sterowanie, Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Hałas, Zdalne sterowanie, Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

  • Dobra pompa ciepła to cicha pompa - sercem układu jest sprężarka sporalna, która pracuje z odpowiednim natężeniem dzwięku, sprawdz czy poma ma specjalne izolacje aktustyczne.  
  • Chciałbyś sterować swoja pompą przez komputer lub telefon?
  • Dobry serwis gwarancyjny i pogwarancyjny to wiele lat bezawaryjnej pracy systemu grzewczego
Więcej


Technologia TWS - o krok dalej niż konkurencja

Technologia TWS - o krok dalej niż konkurencja

Specjalnie dla Twojej wygody opracowaliśmy system warstwowego podgrzewania wody TWS (tap water stratification), który zapewnia wyjątkowo szybką dostawę ciepłej wody użytkowej.
 
Zasobnik wykonany w technologii TWS zostanie napełniony w dwukrotnie krószym czasie nie tradycyjny zasobnik płaszczowy.