Oferta
DHP-R gruntowa pompa ciepła do zastosowań komercyjnych

DHP-R gruntowa pompa ciepła do zastosowań komercyjnych

DHP-R gruntowa pompa ciepła do zastosowań komercyjnych o mocy od 20 do 42 kW
Pompa ciepła DHP-R to idealne rozwiązanie dla obiektów komercyjnych, użytkowych, wielkopowierzchniowych, o dużym zapotrzebowaniu na ciepło.
 
Pompa ta nie jest wyposażona zasobnik ciepłej wody i posiada wbudowany moduł chłodzenia pasywnego oraz kartę zdalnego sterowania.
 
Pompy DHP-R o mocy 20 - 42 kW można łączyć w kaskady nawet do 8.

DHP-R ulotka produktowa

Arkusz informacyjny DHP-R

Instrukcja zaworu przełączającego

DHP-R w praktyce - Hotel Bulwar Toruń

Broszura pompy ciepła


Dlaczego warto mieć pompę ciepła Danfoss?

Dlaczego warto mieć pompę ciepła Danfoss?

  • Ciepło bez węgla, bez oleju i bez gazu
  • 2/3 energii to darmowa energia słoneczna
  • Oszczędność kosztów ogrzewania ponad 50%
  • Zapewnia ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową
  • Kompaktowa budowa jedyne 60 cm x 60 cm podłogi
  • Łatwa eksploatacja i prosta obsługa
  • Sieć partnerów serwisowych
  • Możliwość zdalnego monitoringu i sterowania
    pracą pompy (internet/GPRS)