Źródła ciepła
Poziomy wymiennik gruntowy

Poziomy wymiennik gruntowy

Pompa ciepła wykorzystuje energię słoneczną zmagazynowaną w gruncie, poprzez ułożoną w nim wężownicę. Wężownica jest układana na głębokości 1,5 - 2 m pod powierzchnią działki.
Rozwiązanie to nie wymaga specjalistycznego sprzętu ani stosownych pozwoleń.

Zalety poziomego wymiennika gruntowego

  • Możliwość wykorzystania powierzchni dużej działki
  • Niższy koszt wykonania dolnego źródła
  • Efektywne wykorzystanie ciepła zakumulowanego ostatniego lata
  • Opcja klimatyzacji (chłodzenie pasywne)

 


Ciepło Twojego domu i ochrona naszej planety!

Ciepło Twojego domu i ochrona naszej planety!

Kupując pompę ciepła zapewniasz sobie komfort ogrzewania w zimie i klimatyzacji w lecie.
 
Kupując pompę ciepła juz od pierwszego dnia jej ekspoloatacji przyczyniasz się do zmniejszenia emsji CO2 i zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej.
 
Uzgodnienie ze szczytu Rady Europy z marca 2007 r. zakłada, iż wszystkie kraje Unii Europejskiej do 2020 roku muszą spełnić cele 3 x 20:
  • zmniejszenie emisji CO2  o 20 %
  • zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20%
  • zwiększenie efektywności energetycznej o 20 %