Ocena obecnego systemu grzewczego i kosztów jego eksploatacji
Jaki typ kotła jest stosowany obecnie, czy jest to: olejowy, gazowy, na węgiel, drewno, pellety czy może ogrzewanie elektryczne?
Odpwiedzi na to pytanie jest bardzo ważna bowiem ma wpływ na roczne oszczędności uzyskiwane dzięki "przejściu" na pompę ciepła. Największe oszczędności uzyska obecny właściciel gazu płynnego (LPG), gazu ziemnego (CNG) oraz oleju opałowego. Nieco mniejsze oszczędności uzyska obecny użytkownik koksu, węgla oraz biomasy. Warto podkreślić, iż pompa ciepła pracująca częściowo w I a cześciowo w II taryfie jest obecnie najtańszym niezależnym źródłem ciepła mogącym pokryć całkowite zapotrzebowanie na centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową.
Warto również pamiętać iż są to tylko roczne oszczędności.
Jak długo pracuje Twój obecny systemy grzewczy (kocioł, orzewanie podłogowe, grzejniki)?
Obecne systemy centralnego ogrzewania (kocioł, pompy obiegowe, grzejniki) są przygotowane do pracy przez 15 lat, po tym okresie następuje fizyczne/techniczne zużycie oraz technologiczne "zestarzenie się". Po 15 latach warto pomyśleć o zmianie systemu grzewczego a w szczególności jego "serca", jakim jest źródło ciepła.
Warto pamiętać, iż jeżeli jesteś lub będziesz posiadaczem ogrzewania podłogowego to oszczędności będą największe.
Jak dużo miejsca zajmuje Twój obecny system grzewczy (kotłownia + miejsce na składowanie materiału opałowego/paliwa) ?
Czy zastanawiałeś się kiedyś, że budując dom z kotłownią (ok. 15 m kw) zmarnowałeś część swojego domu oraz działki. Ta powierzchnia jest warta ok. 1500-2000 zł na 1 m kw, czyli zainwestowałeś 20.000 - 30.000 zł w pomieszczenie z którego niekorzystasz. Dodatkowo zainwestowałeś kilka tysięcy w komin.
Czy jesteś pewien, że duży biały zbiornik na gaz LPG na Twojej działce lub w Twoim ogrodzie jest naprawdę niezbędny?
Czy muszisz trzymać duże zbiorniki na olej opałowy w piwnicy?
Pomyśl, jak wiele powierzchni tracisz, korzystając z coraz droższych paliw energetycznych.
Pompa ciepła zajmuje jedynie 60 x 60 cm i może być umieszczona w pomieszczeniu gospodarczym, garażu, kuchni czy piwnicy.
Jaki jest obecnie roczny koszt ogrzewania w Twoim domu?
Jeżeli na ogrzewanie i ciepłą wodę wydaje się rocznie 5.000 - 10.000 zł, dom ma ponad 100 m kw i aktywnie mieszka w nim 4 osobowa rodzina to warto się zastanowić nad wyborem pompy ciepła, jako rozwiązania równie efektywnego a znacznie tańszego. Skorzystaj z naszego kalkulatora oszczędności.